EPIC® H-A 10 TBFH-LB

EPIC® H-A 10 TBFH-LB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® H-A 10 TBFH-LB
  • EPIC® H-A 10 TBFH-LB
  • Mengenrabatt
Das platzsparende Design des Metallgehäuses ist ideal für den Einsatz in Rechtecksteckverbindern in Anwendungen mit beschränkt verfügbarem Platz geeignet. Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70450400
79450400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.75 €

5 Verfügbar 30 Arbeitstage 10

31.98 €

5 Verfügbar 30 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 62 Länge 63
Breite 29,5 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Sonstige
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support