• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® H-A 10 SGRL-LB

EPIC® H-A 10 SGRL-LB
  • Mengenrabatt
Das kompakte Grundgehäuse hat einen Längsbügel und 2 Kabeleingänge. Das Gehäuse ist für Rechtecksteckverbinder und beispielsweise für den Einsatz in Steuerungssystemen geeignet. Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
Zur einfachen Einführung zweier Kabel
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10450100
19450100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

20.57 €

5 Verfügbar 30 Arbeitstage 10

22.22 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 57 Länge 63
Breite 29,5 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Zweiseitig
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support