• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Detektierbare Kabelbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61723351
61723352
61723353
61723354
61723355
61723356
61723357
61723358
61723360
61723361
61723362
61723363
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Max. Bündeldurchmesser Bandbreite Mindesthaltekraft Betriebstemperatur Bandverschluss Material Materialqualität Oberflächenbehandlung

0.23 €

100 Verfügbar 18 Arbeitstage 109262,410085StahlnaseKunststoffPolyamid PAunbehandelt

0.37 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10186454,810085StahlnaseKunststoffPolyamid PAunbehandelt

0.75 €

100 Verfügbar 8 Arbeitstage 103601024,810085StahlnaseKunststoffPolyamid PAunbehandelt

1.25 €

50 Verfügbar 46 Arbeitstage 103409075085StahlnaseKunststoffPolyamid PAunbehandelt

0.27 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 1092162,410085StahlnaseKunststoffPolypropylen PPunbehandelt

0.45 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10186454,810085StahlnaseKunststoffPolypropylen PPunbehandelt

0.85 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 103601024,810085StahlnaseKunststoffPolypropylen PPunbehandelt

1.53 €

50 Verfügbar 46 Arbeitstage 103409075085StahlnaseKunststoffPolypropylen PPunbehandelt

0.03 €

100 18 Arbeitstage 10100242,510065Kunststofflippe / -nockenKunststoff Kunststoff mit MetallpigmentenPolyamid/Polyethylen PA/PE-

0.15 €

100 Verfügbar 8 Arbeitstage 10200514,525065Kunststofflippe / -nockenKunststoff Kunststoff mit MetallpigmentenPolyamid/Polyethylen PA/PE-

0.27 €

100 Verfügbar 8 Arbeitstage 103801104,525065Kunststofflippe / -nockenKunststoff Kunststoff mit MetallpigmentenPolyamid/Polyethylen PA/PE-

0.52 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 103601017,560065Kunststofflippe / -nockenKunststoff Kunststoff mit MetallpigmentenPolyamid/Polyethylen PA/PE-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe blau Halogenfrei wahr Modell Innenverzahnung
Lösbarer Verschluss falsch Textstreifen keine UL-Zulassung falsch
UV-stabil gemäß ASTM D6779 falsch

Technischer Support