Fernmelde- & Brandmeldekabel geschirmt halogenfrei J 2Y (ST) H

Fernmelde- & Brandmeldekabel geschirmt halogenfrei J 2Y (ST) H

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Als halogenfreie Anschluss- und Verbindungsleitung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung in, unter und auf Putz in der Datenübertragungstechnik. Zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu 16 Mbit/s. Hohe Nebensprechdämpfungswerte. Geeignet als Anschlusskabel für Peripherie-Geräte, Datenverarbeitungsanlagen, für Bildschirme, Drucker, Kassenanlagen und ISDN-Nebenstellenanlagen. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit (St)-Abschirmung bestens geeignet.

Eigenschaften
· Außenmantel Brandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 Teil 3, DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (bisher DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C)
· Installationskabel sind für StarkstromInstallationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34166/1000
34166/500
34177/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Aderzahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Gewicht ca.
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)

821.53 €

1 5 Arbeitstage 10100045.813442 x 2 x 0.6

410.76 €

1 5 Arbeitstage 1050045.813442 x 2 x 0.6

14,255.99 €

1 5 Arbeitstage 1050020025.2588940100 x 2 x 0.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Mantel-Material Copolymer, thermoplastisch Ader-Isolierung Polyethylen (PE)
Leiter-Material Kupfer, blank Leiter-Nennquerschnitt 0.6 Leiterklasse Kl.1 = eindrähtig
Temperaturbereich (bewegt)(°C) -5°C bis +70°C Temperaturbereich (nicht bewegt)(°C) -30°C bis +70°C Prüfspannung 800 V
Verseilelement Vierer Aderkennzeichnung Farbe Schirm über Verseilung Folie
Flammwidrig nach EN 60332-1-2

Technischer Support