Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt J 2Y (ST) Y

Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt J 2Y (ST) Y

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Als Anschluss- und Verbindungsleitung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung in, unter und auf Putz in der Datenübertragungstechnik. Zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu 16 Mbit/s. Hohe Nebensprechdämpfungswerte. Geeignet als Anschlusskabel für Peripherie-Geräte, Datenverarbeitungsanlagen, für Bildschirme, Drucker, Kassenanlagen und ISDN-Nebenstellenanlagen.

Eigenschaften
· PVC Außenmantel selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33200/1000
33200/500
33201/500
33202/1000
33202/500
33203/1000
33204/1000
33205/1000
33206/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Aderzahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Gewicht ca.
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Temperaturbereich (bewegt)
(°C)

645.84 €

1 5 Arbeitstage 10100046.113442 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

322.93 €

1 5 Arbeitstage 1050046.113442 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

607.91 €

1 5 Arbeitstage 1050087.524804 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

1,485.40 €

1 5 Arbeitstage 101000127.635866 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

742.71 €

1 5 Arbeitstage 10500127.635866 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

2,491.92 €

1 5 Arbeitstage 101000168.8461058 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

2,723.56 €

1 5 Arbeitstage 101000208.85811210 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

5,349.32 €

1 5 Arbeitstage 1010004012.911621820 x 2 x 0.6-5°C bis +50°C

7,850.71 €

1 5 Arbeitstage 101000601417230230 x 2 x 0.6-5°C bis +70°C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Mantel-Material Polyvinylchlorid (PVC) Ader-Isolierung Polyethylen (PE)
Leiter-Material Kupfer, blank Leiter-Nennquerschnitt 0.6 Leiterklasse Kl.1 = eindrähtig
Innenleiterdurchmesser 0.6 Temperaturbereich (nicht bewegt)(°C) -40°C bis +70°C Prüfspannung 800 V
Verseilelement Paare Aderkennzeichnung Farbe Schirm über Verseilung Folie
Flammwidrig nach EN 60332-1-2

Technischer Support