Fernmelde- & Brandmeldekabel PE UV beständig A 2YF (L) 2Y

Fernmelde- & Brandmeldekabel PE UV beständig A 2YF (L) 2Y

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese Ortsteilnehmerkabel dienen als Anschlusskabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur übertragung von Signalen.Zur direkten Verlegung ins Erdreich bzw. in Kabelkanälen und Kabelrohren vorgesehen. In allen Betriebsstätten gemäß DIN VDE 0800 Teil 1 werdendiese Kabel zugelassen. Die Verseil-Hohlräume sind kontinuierlich mit Petrolatmasse gefüllt (F).

Eigenschaften
· Sie sind nicht für Starkstrom-Installationszwecke zugelassen. Für feuer- und explosionsgefährdete Betriebsstätten sind Kabel mit äußerem PE-Außenmantel ohne ausreichende Schutzmaßnahmen nicht zulässig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34007/1000
34009/1000
34010/1000
34012/1000
34014/1000
34015/1000
34015/500
34016/1000
34019/1000
34020/1000
34021/1000
34022/1000
34023/1000
34024/1000
34025/500
34026/1000
34027/1000
34028/1000
34029/1000
34030/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Aderzahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Draht Durchmesser Paar-Zahl

949.62 €

1 5 Arbeitstage 10100047.50.62

1,785.83 €

1 5 Arbeitstage 10100012120.66

2,368.29 €

1 5 Arbeitstage 1010002013.50.610

6,742.90 €

1 5 Arbeitstage 10100060190.630

10,721.13 €

1 5 Arbeitstage 101000100230.650

17,766.50 €

1 5 Arbeitstage 101000140260.670

8,883.25 €

1 5 Arbeitstage 10500140260.670

22,467.37 €

1 5 Arbeitstage 10100020031.50.6100

2,448.60 €

1 5 Arbeitstage 101000128.50.86

3,713.70 €

1 5 Arbeitstage 10100020150.810

7,076.60 €

1 5 Arbeitstage 10100040190.820

10,630.42 €

1 5 Arbeitstage 10100060230.830

13,854.63 €

1 5 Arbeitstage 10100080260.840

17,221.42 €

1 5 Arbeitstage 101000100290.850

13,272.35 €

1 5 Arbeitstage 10500140330.870

35,902.58 €

1 5 Arbeitstage 101000200390.8100

43,742.14 €

1 5 Arbeitstage 101000300470.8150

57,889.38 €

1 5 Arbeitstage 101000400510.8200

1,232.19 €

1 5 Arbeitstage 10100048.50.82

2,111.91 €

1 5 Arbeitstage 1010008100.84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Mantel-Material Polyethylen (PE) Ader-Isolierung Polyethylen (PE)
Leiterklasse Kl.1 = eindrähtig Temperaturbereich (bewegt)(°C) -20°C bis 50°C Temperaturbereich (nicht bewegt)(°C) -40°C bis 70°C
Verseilelement Vierer Verseilart Bündel und Lagen Aderkennzeichnung Ringe
UV-beständig ja Querwasserdichtigkeit nein Geeignet für die Verlegung im Freien ja
Halogeneinfrei ja Schirm über Verseilung ohne Längswasserdicht ja
Flammwidrig nein

Technischer Support