• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einzelader PVC ESUY

Einzelader PVC ESUY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
ESUY (H00V-D)
Dieses hochflexible ESUY-Erdungsseil wird für ortsveränderliche Erdungs- und Kurzschließ-Einrichtungen eingesetzt.

ESY
Für Erdungsseil bestehen besondere Anforderungen bezüglich einem geringen Gewicht, hoher Flexibilität in einem großen Temperaturbereich und Verhalten bei hohen Temperaturen.

Eigenschaften
· Für diesen Leitungstyp ist keine Nennspannung angegeben, da diese Leitungen ausschließlich für Erdungseinrichtungen vorgesehen sind

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28930/1000
28930/500
28931/1000
28931/500
28932/1000
28932/500
28933/1000
28933/500
28934/1000
28934/500
28935/1000
28936/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)

10,384.46 €

1 5 Arbeitstage 1010008.319416230

5,192.24 €

1 5 Arbeitstage 105008.319416230

13,060.79 €

1 5 Arbeitstage 1010009.528025335

6,530.40 €

1 5 Arbeitstage 105009.528025335

16,114.52 €

1 5 Arbeitstage 10100011.241535475

8,057.27 €

1 5 Arbeitstage 1050011.241535475

23,807.96 €

1 5 Arbeitstage 10100013.258550670

11,903.97 €

1 5 Arbeitstage 1050013.258550670

33,707.94 €

1 5 Arbeitstage 10100015.682070905

16,853.96 €

1 5 Arbeitstage 1050015.682070905

49,524.27 €

1 5 Arbeitstage 10100017.41090951220

68,523.52 €

1 5 Arbeitstage 10100019.813601201505

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) -5°C bis +70°C Prüfspannung 2000 V

Technischer Support