Flach- & Flachbandleitungen PVC TUBEFLEX

Flach- & Flachbandleitungen PVC TUBEFLEX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
TUBEFLEX-Y rundgeformte Flachbandleitung bietet gegenüber Bandleitungen in flacher Ausführung entscheidende Vorteile bei Verlegung und Montage. Neben ihrer Rundform hat die Leitung enorme Vorteile durch schnelle und preisgünstige Kontaktiermöglichkeit und rationelle Konfektionierung in Schneid-Klemm-Technik.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45130/100
45131/100
45132/100
45133/100
45134/100
45136/100
45139/100
45142/100
45143/100
45145/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchschnitt ca. 
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Cu-Zahl
(kg / km)
Gewicht ca.
(kg / km)

1,283.36 €

1 5 Arbeitstage 106.19 x 288.735

1,008.21 €

1 5 Arbeitstage 106.210 x 289.736

1,036.82 €

1 5 Arbeitstage 107.214 x 2813.648

994.78 €

1 5 Arbeitstage 107.216 x 2815.551

1,209.57 €

1 5 Arbeitstage 107.320 x 2819.457

1,398.68 €

1 5 Arbeitstage 108.625 x 2824.269

1,541.56 €

1 5 Arbeitstage 101034 x 2832.987

1,718.52 €

1 5 Arbeitstage 1010.740 x 2838.7101

2,290.89 €

1 5 Arbeitstage 1011.150 x 2848.4118

2,427.06 €

1 5 Arbeitstage 101364 x 2862147

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Temperaturbereich(°C) -20°C bis +80°C Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad

Technischer Support