Flach- & Flachbandleitungen PVC geschirmt TUBEFLEX

Flach- & Flachbandleitungen PVC geschirmt TUBEFLEX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
TUBEFLEX-(St)-CY rundgeformte Flachbandleitung bietet gegenüber Bandleitungen in flacher Ausführung entscheidende Vorteile bei Verlegung und Montage. Neben ihrer Rundform hat die Leitung enorme Vorteile durch schnelle und preisgünstige Kontaktiermöglichkeit und rationelle Konfektionierung in Schneid-Klemm-Technik.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
· Die doppelte Abschirmung aus einer kunststoffkaschierten Aluminiumfolie (St) und zusätzlichem Kupferschirmgeflecht (C) schützt vor Störeinwirkungen und gewährleistet eine sichere Signal- und Impulsübertragung (wichtig bei EMV-notwendiger Installation).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45150/100
45151/100
45152/100
45153/100
45154/100
45156/100
45157/100
45162/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchschnitt ca. 
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Cu-Zahl
(kg / km)
Gewicht ca.
(kg / km)

1,241.43 €

1 5 Arbeitstage 106.39 x 2830.956

1,310.97 €

1 5 Arbeitstage 106.410 x 2831.957

1,594.33 €

1 5 Arbeitstage 107.214 x 2835.670

1,789.30 €

1 5 Arbeitstage 107.416 x 284275

1,703.68 €

1 5 Arbeitstage 107.820 x 2845.883

1,791.21 €

1 5 Arbeitstage 10925 x 2855.2100

1,768.61 €

1 5 Arbeitstage 10926 x 2860101

2,437.60 €

1 5 Arbeitstage 1011.340 x 2874.1135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Temperaturbereich(°C) -20°C bis +80°C Prüfspannung Ader/Ader 2000 V, Ader/Schirm 2000 V
Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad

Technischer Support