S / FTP-Patchkabel CAT.6 grau PVC

S / FTP-Patchkabel CAT.6 grau PVC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 1722-0.5M, 1722-1.0M, 1722-10.0M, 1722-15.0M, 1722-2.0M, 1722-20.0M, 1722-3.0M, 1722-30.0M, 1722-5.0M
  • 1722-1000T, 1722-100R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1722-0.5M
1722-1.0M
1722-2.0M
1722-3.0M
1722-5.0M
1722-10.0M
1722-15.0M
1722-20.0M
1722-30.0M
1722-1000T
1722-100R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSfestgelegte Länge Length
(m)

2.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100.3~0.90.5

2.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101.0~1.91

4.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.0~2.92

5.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.0~4.93

7.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.0~6.95

12.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010.0~19.910

18.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010.0~19.915

24.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020.0~29.920

35.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030.0~49.930

1,477.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100~1000

147.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100~100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6 Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Abschirmungsdetails Zweilagige Abschirmung
Anschlussart RJ45-RJ45 Kabelaußendurchmesser 6.0 bis 6.9 Farbe Grau / Hellgrau
Länge(m) festgelegte Länge Anschluss 1 Cat.6 RJ45 Stecker Anschluss 2 Cat.6 RJ45 Stecker
Kabeltyp 4x2xAWG26 Kupfer Outer Diameter(mm) 6.0 ± 0.2 Cable Type Standard

Technischer Support