• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ART 82523 Befestigungsbinder

ART 82523 Befestigungsbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 82523.634
  • 82523.635
  • 82523.636
  • 82523.637

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
825236340046200
825236350046150
825236350046200
825236360046200
825236370046200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Form

2.16 €

500 Verfügbar 2 Arbeitstage 1045200EdgeCl. O-A

2.13 €

500 Verfügbar 2 Arbeitstage 1035150EdgeCl. O-Q

2.16 €

500 Verfügbar 2 Arbeitstage 1045200EdgeCl. O-Q

2.43 €

500 Verfügbar 2 Arbeitstage 1045200EdgeCl. S-Q

2.43 €

500 Verfügbar 2 Arbeitstage 1045200EdgeCl. S-A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 4.6 Material Nylon Farbe Schwarz

Technischer Support