Hersteller-Teilenummer: AM-5111
Marke: UNIVER
Preis: 1.57 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AM-5111
Connector Shape | Square Type | Connector series initials | A / B / C | Applicable pin/contact | Female (Socket) |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 1 | Application | Cable connection | Allowable Current(A) | AC/DC |
Allowable Voltage(V) | 12 VDC - 230 VAC | Wire connection method | Screw-fastened | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker U1-U2-U3, die Teilenummer ist AM-5111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AM-5111.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AM-5110 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 |