Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBH-100 |
TYH-23M |
TYH-25M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | ||
37.15 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | ||
92.57 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Hellblau | Environment resistance | Wärmebeständig / Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL | Applicable tools | WT-193A/ERG50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(N(kgf))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften