Teilenummer
|
---|
TB-100X |
TB-150X |
TB-200X |
TB-280X |
TB-350WX |
TB-350X |
TY-24MX |
TY-25MX |
TY-26MX |
TY-27MX |
TY-28MX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | Applicable tools | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
10.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 140 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | |
14.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | |
41.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 281 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | ||
51.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 343 | 7.6 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
59.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
59.21 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 140 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | |
108.79 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
171.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 281 | 3.6 | 133(14) | WT-193A/ERG50 | ||
160.20 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 90 | 343 | 7.6 | 222(23) | WT-197/ERG120 | ||
261.23 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Environment resistance | Witterungsbeständig / Wärmebeständig / Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(N(kgf))
Applicable tools
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften