Shinagawa Shoko SF-Schlauch Serie SF, schwer entflammbar (Mindestdurchmesser 19 × 100 m)

Shinagawa Shoko SF-Schlauch Serie SF, schwer entflammbar (Mindestdurchmesser 19 × 100 m)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Braided structure provides excellent flexibility, elasticity and extensibility, and which expands from around 1.5 to 4 times when compressed.
· Broad application range for electric wire braid diameters, making this product very economical.
· UL1441 certified item
· CSA standard certified item
[Applications]
· Electric wiring protection tube made of braided polyester-based fiber.
[Product specifications]
· Minimum diameter (mm): 19
· Length (m): 100
· Maximum diameter (mm): 45
· Perimeter width (mm): approximately 30
· UL, CSA standard certified item
· Passed the "flame retardant properties" section of the material combustion test for railway rolling stock
· Usable temperature range: -20 to 125°C
· For indoor use
· JAN code: 4560448041455
· Trusco code: 819-0176
· Mass: 1,840 g
[Material / finish]
· PET (monofilament / halogen free)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-19U

Teilenummer
SF-19U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

309.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Shinagawa Shoko SF-Schlauch Serie SF, schwer entflammbar (Mindestdurchmesser 19 × 100 m) , die Teilenummer ist SF-19U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-19U.

Technischer Support