KEIGLAND EM3-Ausführung, Kunststoff / (Große Ausführung) Kabelverschraubungsdichtung für Mehrfach-Steckverbinder

KEIGLAND EM3-Ausführung, Kunststoff / (Große Ausführung) Kabelverschraubungsdichtung für Mehrfach-Steckverbinder
  • Mengenrabatt
Material: NBR Verwenden Sie Stopfen (Modell EPU) für Löcher, in denen sie nicht erforderlich sind. Kombinationen von Kabeldurchmessern und -nummern können aus einer einzigen Einheit hergestellt werden, auch für nicht standardisierte Produkte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EM3GP24-5X6P

Teilenummer
EM3GP24-5X6P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NBR IP-Schutzklasse 67 Packrahmennummer 24
Anzahl an Kabeladern 6 Passender Rohraußendurchmesser(mm) φ 4 bis 5 Verwendbarer Steckverbinder EM3BG2428
Betriebstemperaturbereich(°C) –20 bis +90

Sie befinden sich auf der Seite für KEIGLAND EM3-Ausführung, Kunststoff / (Große Ausführung) Kabelverschraubungsdichtung für Mehrfach-Steckverbinder, die Teilenummer ist EM3GP24-5X6P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EM3GP24-5X6P.

Technischer Support