KAMEDA DIN-Schienen-Schneidwerkzeug MA

KAMEDA DIN-Schienen-Schneidwerkzeug MA

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • KAMEDA DIN-Schienen-Schneidwerkzeug MA
  • KAMEDA DIN-Schienen-Schneidwerkzeug MA
Light, sharp, and compact. Increased blade performance.

[Features]
· Dedicated cutter for aluminum DIN rails.
· This uses blades made by Mokuba (a company based in Miki City, Hyogo Prefecture, Japan), which makes blades of outstanding sharpness.
· Capable of cutting KAMEDA DIN rails of the DA-14/DA-15 series and aluminum DIN rails with the same shape.
· Since the cutting position can be seen from the top, the cut line drawn on the rail can be checked for easy and safe work.
· The cutting blade dies can be removed for sharpening with an oil grinding stone.
[Specifications]
· Material - Body: steel / Blade: alloy steel
· Weight: 5 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DAC-14MA
DAC-15MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Führungsschiene

621.92 €

1 5 Arbeitstage Serie DA-14

621.92 €

1 5 Arbeitstage Serie DA-15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außenform 100 (B) x 111 (H) x 500 (T)

Technischer Support