• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universalband (30 m) EA463CM-1

Universalband (30 m) EA463CM-1
【Product Specifications】
・For EA463CM-15, -30
・Material…Stainless steel(SUS300)
・Band length…30.5m
・Joint…10 pcs.
・Breaking load…226.8kg
・Use EA463CH-2 for fixing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA463CM-1

Teilenummer
EA463CM-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

124.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Universalband (30 m) EA463CM-1, die Teilenummer ist EA463CM-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA463CM-1.

Technischer Support