Rechtwinklige Ausführung für Durchgangsbohrung – Serie PS

Rechtwinklige Ausführung für Durchgangsbohrung – Serie PS
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ MIL standard PS connector is adapted to MIL-C-83503 of US military standard.
· Because the number of cores is assorted across a broad range of choices and pitch is small at 2.54 mm, it is used widely in computers and FA equipment.
· Pressure welding method that simplifies hard-wiring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS-40PE-D4LT1-SM1E

Teilenummer
PS-40PE-D4LT1-SM1E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinderform Quadratisch Anzahl der Kerne 40 Zulässiger Strom(A) 1
Spezialhinweise Rastermaß 2,54 mm Trusco-Code 418-1492

Sie befinden sich auf der Seite für Rechtwinklige Ausführung für Durchgangsbohrung – Serie PS, die Teilenummer ist PS-40PE-D4LT1-SM1E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS-40PE-D4LT1-SM1E.

Technischer Support