Kabelsteckverbinder (Einsteck-Ausführung) 【6 Stk. pro Packung】

Kabelsteckverbinder (Einsteck-Ausführung)
[Features]
- Unique 2-point contact spring structure.
- Transparent cover for visual checking of wire connections.
- Compliant with JIS C2813 (insertion-type wire connector for indoor wiring). (Certification authority: E JET)
[Use]
- For connecting peeled wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TQL6

Teilenummer
TQL6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.70 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Sonstige Zulässiger Strom(A) 20 Zulässige Spannung(V) 300
Farbe Transparent Violett Passender Draht (Kupfer/Einzeldraht) φ 1,6 mm, φ 2,0 mm Maximale Betriebstemperatur(°C) 125
JAN-Code 4989999335583 Trusco-Code 489-4758

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelsteckverbinder (Einsteck-Ausführung) , die Teilenummer ist TQL6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TQL6.

Technischer Support