• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelbinder „CLICK TIE“【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder „CLICK TIE“
  • Mengenrabatt
[Features]
- Allows you to disconnect and retie bundles, useful if this must be done frequently. High-quality cable ties suitable for indoor bundling.
[Use]
- For temporary bundling of wire cables, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLT.10.2110R
CLT.10.2116R
CLT.10.2129R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Dicke
(mm)
Zugfestigkeit
(N)
JAN-Code Trusco-Code

6.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 261203.52.58808014748306135766-8503

17.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 612403.83.31508014748306142766-8511

23.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 833204.44.282008014748306159766-8520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Spezifikationen, Umwelt Für den Inneneinsatz Betriebstemperaturbereich(°C) –10 bis +100
Hinweis REACH unterstützt

Technischer Support