Teilenummer
|
---|
SEL.9.202R |
SEL.9.210R |
SEL.9.223R |
SEL.9.224R |
SEL.9.425R |
SEL.9.427R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (N) | Minimaler Binderadius (mm) | JAN-Code | Trusco-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 110 | 2 | 8014748307675 | 767-1440 | ||
6.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 36 | 140 | 3.5 | 1.18 | 200 | 3 | 8014748307682 | 767-1458 | ||
15.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 51 | 200 | 4.5 | 1.37 | 280 | 3 | 8014748307699 | 767-1466 | ||
19.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 68 | 250 | 4.5 | 1.46 | 280 | 5 | 8014748307705 | 767-1474 | ||
22.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 76 | 280 | 4.5 | 1.45 | 280 | 5 | 8014748307712 | 767-1482 | ||
33.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 110 | 380 | 4.5 | 1.52 | 280 | 5 | 8014748307729 | 767-1491 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Spezifikationen, Umwelt | Für den Inneneinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Dicke(mm)
Zugfestigkeit(N)
Minimaler Binderadius(mm)
JAN-Code
Trusco-Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften