BN-Düse für Buchse【5-10 Stk. pro Packung】

BN-Düse für Buchse
  • Mengenrabatt
[Features]
・ Nylon resin with superior heat resistance, impact resistance and abrasion resistance.
・ Can be used in a wide range of applications such as boards and concrete walls, peripheral equipment of machinery and office equipment.
・ Both the inner ends are chamfered to ensure that the thing passing through the nozzle is less likely to be scratched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN12S
BN26S
BN50S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Befestigungsbohrung
(mm)
Maß A Innendurchmesser
(mm)
Maß H Außendurchmesser
(mm)
Maß C Länge
(mm)
Maß E
(mm)
Maß G
(mm)
JAN-Code Trusco-Code

7.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1712231915164948265697404474-0777

11.46 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3326472420324948265697442474-0858

37.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6150773025604948265697473474-0939

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz

Technischer Support