Anschlussdose (feuerfest)

Anschlussdose (feuerfest)
[Features]
• Appropriate for use in Class 1 and Class 2 hazardous locations
• Suitable for outdoor use thanks to the O-ring sealed cover providing excellent waterproof properties
[Applications]
• Joining conduits in explosion-proof electrical installations
• Branching and connecting electrical wires

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGT-16

Teilenummer
SGT-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

N PF1/2 Abmessung A(mm) 120 Abmessung B(mm) 85
Abmessung C(mm) 6 Abmessung D(mm) 100 Abmessung H(mm) 78
Abmessung L(mm) 134 Abmessung H(mm) 21 Strukturstandard d2G4
JAN-Code 4571187860160 Trusco-Code 281-3149

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussdose (feuerfest) , die Teilenummer ist SGT-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGT-16.

Technischer Support