• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spezieller Kabelkanal-Rahmen AFD-3060A der Serie M6

Spezieller Kabelkanal-Rahmen AFD-3060A der Serie M6
Designed for specific purposes such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Used after some alterations, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFD-3060A-6-[15-3000/1]

Teilenummer
AFD-3060A-6-[15-3000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 60 Height(mm) 30 Overall Length(mm) 15 - 3000
Material Aluminium (JIS-6063S-T5) Collar Silber Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Oberflächenbehandlung (Lackierung) Galvanisch beschichtet, durchsichtig

Technischer Support