• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Relais-Klemmenblock, Kammbrücke (isolierend) für Serien 281 / 781

Relais-Klemmenblock, Kammbrücke (isolierend) für Serien 281 / 781
  • Mengenrabatt
A jumper for 281/781 series relay terminal blocks. Different types are available, including those with different number of poles or for skipping. Select the most appropriate type to match the intended application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

260-402

Teilenummer
260-402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.84 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 260 Artikelbezeichnung Kammförmige Steckbrücke (isolierend) Farbe Grau
Beschreibung 2-polig Abmessungen H10xW8xD4mm Nennstrom(A) 10
Sonstige technische Daten Bemessungsquerschnitt: 1 mm2 / AWG16

Sie befinden sich auf der Seite für Relais-Klemmenblock, Kammbrücke (isolierend) für Serien 281 / 781, die Teilenummer ist 260-402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 260-402.

Technischer Support