• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Endplatte für Leiterplatten-Klemmenblöcke

Endplatte für Leiterplatten-Klemmenblöcke
  • Mengenrabatt
An end plate for PCB terminal blocks. Select for each series. Some series are available in different colors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
236-400
256-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Kompatible Serie Kompatibler Klemmenblock Kompatible Modellnummer

1.85 €

3 7 Arbeitstage 10Blau236Leiterplattenklemme 236-753/999-950 / 236-743/999-950 / 236-736/999-950 / 236-601 / 236-501 / 236-401 / 236-301 / 236-201 / 236-101 / 236-89□ / 236-88□ / 236-85□ / 236-76□ / 236-75□ / 236-74□ / 236-73□ / 236-72□ / 236-71□

1.74 €

25 7 Arbeitstage -Orange256Terminal mit Bedienhebel 256-763/999-950 / 256-753/999-950 / 256-743/999-950 / 256-601 / 256-501 / 256-401 / 256-76□ / 256-75□ / 256-74□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Endplatte Dicke(mm) 1

Technischer Support