• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X-COM-SYSTEM- und Serie 769-Steckverbinder

X-COM-SYSTEM- und Serie 769-Steckverbinder
  • Mengenrabatt
The X-COM connector is a product for connecting between connector plugs and connector heads and terminal blocks. It enables connection between primary side terminal blocks and secondary side connectors, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-102
769-103
769-104
769-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

4.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

6.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

7.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

9.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe V / W / X V· W· X X-COM-SYSTEM
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 32
Zulässige Spannung(V) 500 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Artikelausführung 1-Draht-Steckverbinder Farbe Grau
Passender Draht Querschnittsfläche des geeigneten Drahts: 0,08 bis 4 mm2/geeignete Drahtgröße: AWG28 bis 12, maximaler Außendurchmesser der Beschichtung: 4,1 mm

Technischer Support