Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EHS-M1HA |
EHS-M1HC |
EHS-M1HD |
EHS-M1HE |
EHS-M1TC |
EHS-M1TD |
EHS-M3HA |
EHS-M3HC |
EHS-M3HD |
EHS-M3HE |
EHV-M1HF |
EHV-M1HG |
EHV-M1TF |
EHV-M3HF |
EHV-M3HG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rated Voltage (V) | Representative Standard | Klang und Farbe | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ A | Code Verkabelung Gummischlauch | |
212.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ C | Code Verkabelung Gummischlauch | |
212.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ D | Code Verkabelung Gummischlauch | |
212.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ E | Code Verkabelung Gummischlauch | |
212.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ C | Verkabelung Klemmenblock | |
212.93 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ D | Verkabelung Klemmenblock | |
239.90 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | CE | Typ A | Code Verkabelung Gummischlauch | |
239.90 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | CE | Typ C | Code Verkabelung Gummischlauch | |
239.90 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | CE | Typ D | Code Verkabelung Gummischlauch | |
239.90 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | CE | Typ E | Code Verkabelung Gummischlauch | |
370.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ F | Code Verkabelung Gummischlauch | |
413.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ G | Code Verkabelung Gummischlauch | ||
370.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE / UL | Typ F | Verkabelung Klemmenblock | |
454.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | CE | Typ F | Code Verkabelung Gummischlauch | |
454.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | CE | Typ G | Code Verkabelung Gummischlauch |
Loading...
Form | Mit Signalhorn | Sound | Kontinuerlich / Intermittierend | Types of sound | Sprache/Musik / Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 110 | Volume adjustment | Verfügbar | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP65 |
Dimension length(mm) | 149.5 | Dimension width(mm) | 166.5 | Dimension thickness(mm) | 198.2 |
Hinweis | Angaben zu den Arten von Klängen finden Sie im Katalog des Herstellers. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rated Voltage(V)
Representative Standard
Klang und Farbe
Spezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften