Ionisierer ZJ-FW

Ionisierer ZJ-FW
Ionizer ZJ-FW

[Features]
· Three slim and lightweight types are available that feature excellent insulation performance.
· Can be easily installed on small work benches and in high places.
· A slim and lightweight body, 6 cm thin and a weight of 1 kg* (*ZJ-FW029).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZJ-FW013
ZJ-FW029
ZJ-FW053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe
(mm)

982.92 €

1 7 Arbeitstage 130

1,375.50 €

1 7 Arbeitstage 290

2,163.00 €

1 7 Arbeitstage 530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hauptkorpus Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten Ohne Befestigung Versorgungsspannung(V) 24 VDC

Technischer Support