Elektrodenhalter PS

Elektrodenhalter PS
  • Mengenrabatt
Electrode holder PS

[Features]
· The PS-S (R) type is a separated type in which the electrode part is easily detachable and maintenance and inspections are easy.
· The PS-S (R) type is for water purification such as water supply and drainage of a building. 3-, 4-, and 5-electrode versions are available.
· The PS-31 type is compact and lightweight and is ideal for places with limited mounting space, such as inside devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-3S
PS-3SR
PS-4S
PS-4SR
PS-5S
PS-31 SUS304 1000M/M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Pole
(Pol)
Hinweis Hinweis

37.20 €

1 7 Arbeitstage Für allgemeine Anwendungen, z. B. Wasseraufbereitung usw.3--

25.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für allgemeine Anwendungen, z. B. Wasseraufbereitung usw.3-2-adrig

46.32 €

1 7 Arbeitstage Für allgemeine Anwendungen, z. B. Wasseraufbereitung usw.4--

33.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für allgemeine Anwendungen, z. B. Wasseraufbereitung usw.4-2-adrig

50.45 €

1 7 Arbeitstage Für allgemeine Anwendungen, z. B. Wasseraufbereitung usw.5--

31.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für allgemeine Anwendungen (Engräume), z. B. zur Wasseraufbereitung usw.3L: 1000 mm-

Loading...

  1. 1

Technischer Support