Taktsteuerungseinheit G32A

Taktsteuerungseinheit G32A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Cycle control unit G32A

[Features]
· A unit that enables high precision temperature control through a combination with the SSR.
· Employs a cycle control method in which power control can be performed with little noise generation.
· Combined with the SSR it can be used for single-phase loads, as well as three-phase loads.
· Three inputs, namely an internal setting volume, an external setting volume, and an electric current signal DC4 to 20mA are selectable.
· Slim style and capable of DIN rail mounting as well as screw mounting.
· Close fitting attachment with the G3PA type is possible with the connection terminal.
· An insulation transformer is built-in.
· 100 to 240V free power supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G32A-E-VR
G32A-EA AC100-240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Hinweis

63.65 €

1 7 Arbeitstage Externe Lautstärkeeinstellung--

80.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus100-240 VACInkl. isoliertem Transformator

Loading...

  1. 1

Technischer Support