Fühlerband für Flüssigkeitsaustritt / Punktsensor F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS, optionaler Artikel【1-30 Stk. pro Packung】

Fühlerband für Flüssigkeitsaustritt / Punktsensor F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS, optionaler Artikel
  • Mengenrabatt
Liquid leakage sensing band / point sensor F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS optional item

[Features]
· Longest liquid leakage monitoring time in the industry with an ultra compact size.
· Stable detection of high impedance liquids of 1 MΩ using an inter-electrode resistance detection method.
· Noise resistance is improved by a noise canceling circuit in which a three-core cable is used.
· Degradation of electrodes due to corrosion is prevented by an AC detection method.
· By insulating the power supply circuit portion and the detection circuit portion,
· multiple installations in the same location are possible.
· After detecting a disconnection, the operation after detecting the disconnection is maintained in order to eliminate instability caused by contact being reestablished with disconnected parts.
· Compliant with CE marking and is a UL standard approved item note: CEEMS:ESDEN50082-2 and EN61000-4-2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F03-20
F03-20T
F03-25
F03-26PEN
F03-26PES
F03-26PS
F03-26PTN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

162.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Anschlussklemmenblock

67.00 €

1 7 Arbeitstage Abschlusswiderstand

85.20 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Aufkleber für Sensorleiste

40.67 €

30 7 Arbeitstage Aufkleber (Schraubbefestigung) für Sensorleiste

60.60 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Aufkleber (mit Klebeband) für Sensorleiste

39.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Montagewinkel für Punktsensor

46.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Aufkleber (Schraubbefestigung) für Fluorelastomer-Sensorleiste

Loading...

  1. 1

Technischer Support