Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannung (V) | Terminal shape | Abmessung Breite (mm) | Abmessung Tiefe (mm) | Ausführung Haupteinheit | Betriebsstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | AC100 | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC4-10 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | AC100 | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC4-10 | ||
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC4-10 | |
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC4-10 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 220 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC4-10 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 220 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC4-10 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | AC100 | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC8-20 | ||
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | AC100 | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC8-20 | |
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC8-20 | ||
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC8-20 | |
155.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] 220 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC8-20 | |
105.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 220 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC8-20 | |
105.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | AC100 | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC16-40 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | AC100 | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC16-40 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC16-40 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC16-40 | ||
155.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] 220 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC16-40 | |
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 220 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC16-40 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | AC100 | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC32-80 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Große Kapazität CT, integrierte Ausführung | AC32-80 | ||
105.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 200 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC32-80 | ||
104.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 220 AC | Schraubanschluss | 90 | 95 | Mit Gate-Eingang-Klemmenausführung | AC32-80 | ||
103.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 100 / 200 AC | Einsteckbar | 72 | 89 | Kleine Kapazität, einsteckbar | AC0,25-0,5 | ||
103.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 100 / 200 AC | Einsteckbar | 72 | 89 | Kleine Kapazität, einsteckbar | AC0,5-1 | |
103.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 110 / 220 AC | Einsteckbar | 72 | 89 | Kleine Kapazität, einsteckbar | AC0,5-1 | |
103.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 100 / 200 AC | Einsteckbar | 72 | 89 | Kleine Kapazität, einsteckbar | AC1-2 | |
103.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 100 / 200 AC | Einsteckbar | 72 | 89 | Kleine Kapazität, einsteckbar | AC2-4 |
Loading...
Form | Rechteckig | Abmessung Höhe(mm) | 60 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Betriebsspannung(V)
Terminal shape
Abmessung Breite(mm)
Abmessung Tiefe(mm)
Ausführung Haupteinheit
Betriebsstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften