Industrieller Ethernet-Steckverbinder – XS5 / XS6 M12-Stecker, Kabelbaum

Industrieller Ethernet-Steckverbinder – XS5 / XS6 M12-Stecker, Kabelbaum

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Industrial use Ethernet connector - XS5/XS6 M12 connector harness

[Features]
・ This product supports industrial Ethernet networks such as EtherCAT.
・ The RJ45 connectors reduce the space required for routing the small (RJ45 connector type) cables.
・ The rugged type (RJ45) connectors are suitable for wiring outside the control panel.
・ Waterproof type (M12 connector).
・ IP67 protection.
・ Socket cable type and bending-resistant cable type are the additions to the smartclick connector series with one touch (1/8th turn) interlocking ability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XS5H-T422-BM0-K
XS5W-T421-BM2-K
XS5W-T421-CMC-K
XS5W-T421-DMC-K
XS5W-T421-EMC-K
XS5W-T421-EMD-K
XS5W-T421-GMC-K
XS5W-T421-JMC-K
XS5W-T421-KMD-K
XS5W-T422-CMC-K
XS5W-T422-DMC-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
CN1 CN2 Kabellänge
(m)
Nennstrom
(A)
Schutzart

23.61 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Stecker, abgewinkeltAbgeschnitten0.53M12: IEC IP67

78.93 €

1 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade0.53M12: IEC IP67

110.07 €

1 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade12.5M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

116.20 €

1 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade22.5M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

145.20 €

1 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade32.5M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

186.67 €

1 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade32.5RJ45: IEC IP20

159.87 €

2 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade52.5M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

212.00 €

1 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade102.5M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

352.67 €

1 7 Arbeitstage Stecker, geradeStecker, gerade152.5RJ45: IEC IP20

110.07 €

1 7 Arbeitstage Stecker, abgewinkeltStecker, gerade12.5M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

116.20 €

5 7 Arbeitstage Stecker, abgewinkeltStecker, gerade22.5M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Of Cores 4 Cable rated voltage(V) Unter 30 V DC Cable shape Rund
Eigenschaften Handelsübliches Ethernet-Anschlusskabel Ausführung Kabel mit Steckverbinder Klassifizierung Robuste, wasserdichte Ausführung
Kontaktbehandlung Ni-Substrat, vergoldet 0,4 μm Kontaktwerkstoff Phosphorbronze Passende Kabelaußenform(mm) φ 6,5
Passende Aderngröße(mm2) 22

Technischer Support