• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Easy-Connect-Steckverbinder für industrielle Geräte – XN2

Easy-Connect-Steckverbinder für industrielle Geräte – XN2
  • Mengenrabatt
[Features]
· A simple wire connection connector that is compliant with e-con specifications and is suitable for sensor connections.
· Utilizes a spring clamp method, which has a solid track record for wire connections in industrial uses.
· Wire connections are simple and do not require special tools.
· Repeat wire connections (repairs) are also possible.
· The 28–20 AWG (0.08–0.5 mm2) wiring range can be supported with a single connector (cover OD: ⌀1.5 or smaller).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XN2A-1370
XN2A-1470
XN2A-1570
XN2A-1670
XN2A-1870
XN2B-1470
XN2D-1371
XN2D-1471
XN2D-1571
XN2D-1671
XN2D-1871
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Verdrahtungsverfahren Klassifizierung Passender Draht

3.27 €

1 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)3KabelanschlussFederklemmenmethodeSteckverbinder zur KabelverbindungAWG28 bis 20 (Außendurchmesser der Drahtbeschichtung φ 1,5 oder weniger)

3.59 €

1 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)4KabelanschlussFederklemmenmethodeSteckverbinder zur KabelverbindungAWG28 bis 20 (Außendurchmesser der Drahtbeschichtung φ 1,5 oder weniger)

4.37 €

1 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)5KabelanschlussFederklemmenmethodeSteckverbinder zur KabelverbindungAWG28 bis 20 (Außendurchmesser der Drahtbeschichtung φ 1,5 oder weniger)

5.26 €

1 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)6KabelanschlussFederklemmenmethodeSteckverbinder zur KabelverbindungAWG28 bis 20 (Außendurchmesser der Drahtbeschichtung φ 1,5 oder weniger)

5.80 €

1 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)8KabelanschlussFederklemmenmethodeSteckverbinder zur KabelverbindungAWG28 bis 20 (Außendurchmesser der Drahtbeschichtung φ 1,5 oder weniger)

3.45 €

1 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)4KabelanschlussFederklemmenmethodeBuchsen-Steckverbinder für KabelverbindungenAWG28 bis 20 (Außendurchmesser der Drahtbeschichtung φ 1,5 oder weniger)

4.15 €

1 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)3Für PCB-Buchsen-Steckverbinder (Serien-Ausführung) für Leiterplatten-

4.28 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)4Für PCB-Buchsen-Steckverbinder (Serien-Ausführung) für Leiterplatten-

3.10 €

1 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)5Für PCB-Buchsen-Steckverbinder (Serien-Ausführung) für Leiterplatten-

3.44 €

1 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)6Für PCB-Buchsen-Steckverbinder (Serien-Ausführung) für Leiterplatten-

4.01 €

1 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)8Für PCB-Buchsen-Steckverbinder (Serien-Ausführung) für Leiterplatten-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 3 Nennstrom (bei der Verwendung von AWG20-Kabel)(V) DC 32 Anschlussrichtung Gerade
Ausführung Einfacher Steckverbinder für industrielle Geräte Eigenschaften Entspricht E-con-Spezifikation Kontaktteilbeschichtung Vergoldet (0,2 μm)
Klemmen-Teilbeschichtung Zinnbeschichtung

Technischer Support