• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Crimp-Klemme in Ringzungenform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

171510-6

Teilenummer
171510-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.55 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Ring Tank Series Sonstige
Internal Diameter(mm) 3.68 Outer Diameter(mm) 5.5 Overall Length(mm) 17.4
Conforming wire size(AWG) 22 bis 16 Insulation material Vinyl Insulation coating (color) Rot
Passende Drahtgröße(mm2) 0,25 bis 1,65 Außendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 3.5

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp-Klemme in Ringzungenform, die Teilenummer ist 171510-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 171510-6.

Technischer Support