Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
170286-1
Applicable pin/contact | Buchse (Buchse) | Anzahl der Pole | 1 | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 25 | Wire connection method | Crimp | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Passende Drahtgröße(AWG) | 20-14 | Passende Drahtgröße(mm2) | 0.5-2.27 |
Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) | 2.1-3.4 | Werkstoff/Oberflächenbehandlung | Messing/verzinnt | Hinweis | Zulässiger Strom ist für 2-mm2-Kabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakt-Steckverbinder mit Mehrfachverriegelung, die Teilenummer ist 170286-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170286-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften