• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder mit formschlüssiger Verriegelung (Modell II) , handelsübliche Ausführung

Steckverbinder mit formschlüssiger Verriegelung (Modell II) , handelsübliche Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Taiko Electronics (TE).
• This is a positive-lock series of connectors.
▪ 100 per pack.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

179720-1

Teilenummer
179720-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.56 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Katakana Katakana Positive Verriegelung
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anzahl der Pole 2 Anwendung Kabelanschluss
Ausführung Gehäuse Mittellinie (Rastermaß)(mm) 10.0 Farbe Naturfarben
Gehäusewerkstoff UL94V-0, 6/6-Nylon

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder mit formschlüssiger Verriegelung (Modell II) , handelsübliche Ausführung, die Teilenummer ist 179720-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 179720-1.

Technischer Support