Für temporäre Rahmenbuchse (CD-Rohr)

Für temporäre Rahmenbuchse (CD-Rohr)
  • Mengenrabatt
Centering coupling (CD tube, G-type) used for lowering into, raising, and penetrating partition walls.

[Features]
· Used for lowering into, raising, and penetrating partition walls, etc.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDH-16G
CDH-16GS
CDH-22G
CDH-28G
CDH-36G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohrdurchmesser Gewindenenn-Ø

2.26 €

10 6 Arbeitstage 16 (CD-Rohr, Einzelblock, gewellt)Für Nennwert 16 (G1/2)

2.26 €

10 6 Arbeitstage 16 (CD-Rohr, Einzelblock, gewellt)Für Nennwert 22 (G3/4)

2.49 €

10 6 Arbeitstage 22 (CD-Rohr, Einzelblock, gewellt)Für Nennwert 22 (G3/4)

4.40 €

10 6 Arbeitstage 28 (CD-Rohr, Einzelblock, gewellt)Für Nennwert 28 (G1/2)

6.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36 (CD-Rohr, Einzelblock, gewellt)Für Nennwert 36 (G1 1/4)

Loading...

  1. 1

Technischer Support