• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Single-Action-Farbe F【10-20 Stk. pro Packung】

Single-Action-Farbe F
  • Mengenrabatt
[Features]
This plastic single-action tag can be attached simply by threading the tie through the hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFY-20LW
KFY-20W
KFY-25LW
KFY-25W
KFY-30LW
KFY-30W
KFY-1020W
KFY-2030LW
KFY-3040LW
KFY-3755W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Trägerlänge
(mm)
Abmessungen (Referenzwert)
(mm)

3.81 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Runde Form200φ 20

4.09 €

20 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage Runde Form100φ 20

4.28 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Runde Form200φ 25

3.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Runde Form100φ 25

4.58 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Runde Form200φ 30

4.12 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Runde Form100φ 30

4.09 €

20 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage Oval10010x20

4.43 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Oval20020x30

5.53 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Oval20030x40

4.09 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage Oval20037x55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß

Technischer Support