• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelkanal-Endstückzubehör für ausgeformte Kabelkanäle

Kabelkanal-Endstückzubehör für ausgeformte Kabelkanäle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
This duct end is used for the ends of molding ducts (both outdoor and indoor use). Includes a knock unit for pulling out cables. Can be used for connecting VE pipes and PF pipes.

[Features]
· Used for the ends of ducts.
·Includes a knock unit for pulling out cables.
·Can be used for connecting VE pipes and PF pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDE-40G
MDE-40J
MDE-40K
MDE-40M
MDE-40T
MDE-70G
MDE-70J
MDE-70K
MDE-70M
MDE-70T
MDE-100G
MDE-100K
MDE-100M
MDE-100T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

2.51 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Grau

2.51 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Beige

2.51 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz

2.51 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Milchweiß

2.51 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Schokolade

3.39 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Grau

3.39 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Beige

3.39 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz

3.39 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Milchweiß

3.39 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Schokolade

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Grau

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Milchweiß

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schokolade

Loading...

  1. 1

Technischer Support