Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
A pole mount for mounting stainless steel bands to steel poles or concrete posts .
[Features] · A pole mount for mounting stainless steel bands to steel poles or concrete posts, etc. · Various types of box equipment can be easily mounted with wood screws. · No welding is required — a clamp and stay are included it can also be used for opening holes in steel tubes. · Can be connected directly to the extendable pole (MRD-63Y) (using the mounting fittings for the box included [except for POB-F and POB-1F]).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern zu dem gesuchten Artikel