Trennplatten-Zubehör für Kunststoff-Kabelkanäle

Trennplatten-Zubehör für Kunststoff-Kabelkanäle
  • Mengenrabatt
This divider board can be mounted to a molding duct, and used to separate weak and strong current wiring when these are used together. Attaches with an adhesive for use with PVC materials.

[Features]
·Used to separate weak and strong current wiring when these are used together.
The partitioning board is anchored in place with an adhesive (for PVC).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-S55
D-S77
D-S1010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Abmessungen
(mm)

9.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Modelle 55, 51014(B) x 35,5(H)

27.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Modelle 77, 71523(B)x55(H)

37.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für Modelle 1010, 102023(B)x70(H)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Trennplatte Verwendung/Anwendung Für Kunststoffkanal

Technischer Support