Schelle mit zweiseitiger Befestigung für PF-Schläuche (Verwendung mit Mira-Flex SS) 【1-50 Stk. pro Packung】

Schelle mit zweiseitiger Befestigung für PF-Schläuche (Verwendung mit Mira-Flex SS)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Saddle clamp (with rib) for PF tubing.

[Features]
· The protrusion on the inside of the saddle clamp bites into the tubing recess. This secures the tube firmly in place and prevents it from shifting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-14H
SF-14J
SF-16H
SF-16J
SF-16K
SF-16M
SF-22H
SF-22J
SF-22K
SF-22M
SF-28H
SF-28J
SF-28K
SF-28M
SF-36H
SF-36J
SF-36K
SF-36M
SF-42J
SF-42K
SF-42M
SF-54J
SF-54K
SF-54M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohrdurchmesser Außendurchmesser (φD)
(mm)
Farbe

1.07 €

50 6 Arbeitstage 14 (PF-Rohr) *ohne MF21.5Grau

1.07 €

50 6 Arbeitstage 14 (PF-Rohr) *ohne MF21.5Beige

1.12 €

50 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr) *ohne MF23Grau

21.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr) *ohne MF23Beige

1.12 €

50 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr) *ohne MF23Schwarz

1.12 €

50 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr) *ohne MF23Milchweiß

1.23 €

50 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr) *ohne MF30.5Grau

27.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr) *ohne MF30.5Beige

1.23 €

50 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr) *ohne MF30.5Schwarz

1.23 €

50 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr) *ohne MF30.5Milchweiß

1.46 €

50 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr) *ohne MF36.5Grau

40.82 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr) *ohne MF36.5Beige

1.46 €

50 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr) *ohne MF36.5Schwarz

1.46 €

50 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr) *ohne MF36.5Milchweiß

2.07 €

20 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr) *ohne MF45.5Grau

30.84 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr) *ohne MF45.5Beige

2.07 €

20 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr) *ohne MF45.5Schwarz

2.07 €

20 6 Arbeitstage 36 (PF-Rohr) *ohne MF45.5Milchweiß

2.69 €

20 6 Arbeitstage 42 (PF-Rohr)52Beige

2.69 €

20 6 Arbeitstage 42 (PF-Rohr)52Schwarz

2.69 €

20 6 Arbeitstage 42 (PF-Rohr)52Milchweiß

3.22 €

10 6 Arbeitstage 54 (PF-Rohr)64.5Beige

3.22 €

10 6 Arbeitstage 54 (PF-Rohr)64.5Schwarz

3.22 €

10 6 Arbeitstage 54 (PF-Rohr)64.5Milchweiß

Loading...

  1. 1

Technischer Support