Steckverbinder mit Knick (45°) für PF-Schläuche

Steckverbinder mit Knick (45°) für PF-Schläuche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]Bent connector for PF tube (45° JIS C8412·G).
· Convenient for wiring, etc. that avoids wiring or rebar in horizontal knockouts when the position of the box is low.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FNVK-28G

Teilenummer
FNVK-28G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.03 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibler Rohrdurchmesser 28 (PF-Rohr) Passender Aussparungsdurchmesser(mm) φ 34 Gewindenenn-Ø G1
Außendurchmesser (φD)(mm) 46.9, 44 Farbe Beige Standard PSE

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder mit Knick (45°) für PF-Schläuche, die Teilenummer ist FNVK-28G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FNVK-28G.

Technischer Support