GP-Adapter (zur Verwendung mit PF-Schläuchen ohne Schrauben) , Ausführung G

GP-Adapter (zur Verwendung mit PF-Schläuchen ohne Schrauben) , Ausführung G
[Features]
· CD pipe, PF pipe, and thick steel conduit pipe (non-threaded).
· Used in a mutually connected manner.
· Used for PF pipes and thick steel conduit pipe (without screws).
· This GP adapter (G-type) provides mutual connections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFSGN-16G
MFSGN-22G
MFSGN-28G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohrdurchmesser Außendurchmesser (φD)
(mm)
Länge
(mm)

3.73 €

10 6 Arbeitstage 16 (PF-Rohr), 16 (dicker Stahl)31.4, 27.867.9

4.26 €

10 6 Arbeitstage 22 (PF-Rohr), 22 (dicker Stahl)39.3, 33.981.6

5.85 €

10 6 Arbeitstage 28 (PF-Rohr), 28 (dicker Stahl)46.9, 42.9100.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support