CD-Schlauchsteckverbinder mit Knick (45°)

CD-Schlauchsteckverbinder mit Knick (45°)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Convenient for piping, etc., to avoid laterally knocking the pipes and reinforcing bars if the box is positioned low down. Connect/unlock in one go.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CNVK-28G

Teilenummer
CNVK-28G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.03 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibler Rohrdurchmesser 28 (CD-Rohr, Einzelblock, gewellt) Passender Aussparungsdurchmesser(mm) φ 34 Gewindenenn-Ø G1
Außendurchmesser (φD)(mm) 44, 44 Länge(mm) 67.9 Standard PSE

Sie befinden sich auf der Seite für CD-Schlauchsteckverbinder mit Knick (45°) , die Teilenummer ist CNVK-28G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CNVK-28G.

Technischer Support