Teilenummer
|
---|
Z-DC19 |
Z-DC25DC22 |
Z-DC31DC28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe Montageschraube | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert) | Passendes VE-Rohr (Nennwert) | Passendes SGP-Rohr (Nennwert) | Passendes VP-Rohr (Nennwert) | Passendes flexibles Metallrohr (Nennwert) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Sechskant M6x20 | 36 | 26 | 19 | - | - | - | 15 | |
22.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 43 | 33 | 25, 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | |
23.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Sechskant M6x25 | 50 | 40 | 31, 28 | 28 | 25 | 25 | 30 |
Loading...
Werkstoff | Schmelzverzinkt (HDZ) | Passender Leiter | D15, D20, D1, D2, D3 | Hinweis | Die Schraube und die Mutter sind aus Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe Montageschraube
Abmessung A(mm)
Abmessung B(mm)
Passendes Stahldraht-Rohr (Nennwert)
Passendes VE-Rohr (Nennwert)
Passendes SGP-Rohr (Nennwert)
Passendes VP-Rohr (Nennwert)
Passendes flexibles Metallrohr (Nennwert)
Optionale Eigenschaften