• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Namensschild für Klemmenblöcke

Namensschild für Klemmenblöcke
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Namensschild für Klemmenleiste. Kein Aufdruck. -Produktname: Marker Strip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
709-196
709-196J
709-196J/25
709-196JW
709-196JW/25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Serie Farbe Abmessungen Sonstige technische Daten Hinweis

6.61 €

1 5 Arbeitstage 10870, 869, 862, 270HalbtransparentBreite 7,5 mm x Länge 1 mLängenschnitt nach Kundenwunsch-

2.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10870, 869, 862, 270WeißBreite 7,4 mm x Länge 1 mLängenschnitt nach Kundenwunsch-

48.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10870, 869, 862, 270WeißBreite 7,4 mm x Länge 25 mRollentyp-

2.75 €

1 5 Arbeitstage 10-WeißBreite 10,6 mm x Länge 1 mLängenschnitt nach KundenwunschFür TOPJOB S Center Marker Slot

64.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-WeißBreite 10,6 mm x Länge 25 mRollentypFür TOPJOB S Center Marker Slot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Markierungsstreifen

Technischer Support